(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de herramientas B-54

Caja de herramientas B-54

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de herramientas de resina ligera.
[Caracteristicas]
· Molduras de paredes gruesas.
· Grueso moldeado con ABS para una excelente resistencia al impacto y durabilidad con uso duro.
· Fabricado en resina (ABS), resistente con un acabado ligero.
· Con bolsillo translúcido en la tapa trasera.
· Bandeja interior x 1 pieza
[Aplicaciones]
· Ideal para el almacenamiento de herramientas, etc.
· Conveniente para guardar trapos, guantes de trabajo, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-54-B

 
Número de Parte
B-54-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 386×179×161
Color de la caja Azul Masa(g) 1300 Material ABS
Características Resistencia de carga: 20 kg

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-54-B de la serie Caja de herramientas B-54.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico