(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de herramientas B-606

Caja de herramientas B-606
  • Descuento por volumen

Caja de panel compuesto de aluminio altamente duradera.
[Caracteristicas]
· Lock es un tipo retráctil con alta resistencia.
· Con bolsillos para herramientas.
· Material contrachapado de aluminio.
[Aplicaciones]
· Ideal para el almacenamiento de herramientas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-606

 
Número de Parte
B-606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 455×130×330
Color de la caja Plata Masa(g) 2700 Material Contrachapado de aluminio
Explicación suplementaria Caja de panel compuesto de aluminio altamente duradera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-606 de la serie Caja de herramientas B-606.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico