(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Formulario ESD F-7/F-9/F-10

Formulario ESD F-7/F-9/F-10
  • Descuento por volumen

Materia extraña antiestática que elimina la espuma de uretano.
[Caracteristicas]
· Conductivo y duro.
· La espuma se puede cortar fácilmente con un cuchillo cortador o unas tijeras.
· Simplemente inserte el IC en el formulario para proporcionar el mismo potencial a todos los terminales y evitar daños electrostáticos.
· El plomo se puede fijar gracias a la elasticidad del uretano.
[Aplicaciones]
· Para proteger componentes electrónicos y placas de circuitos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-10-A

 
Número de Parte
F-10-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Contenedor Conductivo Especificaciones Formar Tamaño Dimensiones externas mm: 175 x 245 espesor 10 mm
Establecer contenido (piezas) 1 pieza Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-10-A de la serie Formulario ESD F-7/F-9/F-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico