(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pinzas para trabajo pesado P-894

Pinzas para trabajo pesado P-894
  • Descuento por volumen

Pinzas con puntas de alta precisión sin distorsión disponibles en materiales y formas adecuadas para diversas aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Pinzas hechas de un material resistente que recibe tratamiento térmico para evitar que se doble la punta.
· Las pinzas de alta resistencia de HOZAN son delgadas en la junta y gruesas en el centro.
· Se puede agarrar firmemente con un ligero toque, por lo que la sensación de fatiga se reduce incluso después de una operación prolongada.
· El cuerpo no se dobla incluso cuando se sostiene firmemente y se siente seguro en la mano.
[Aplicaciones]
· La punta tiene un acabado tan delgado como una aguja, por lo que es ideal para agarrar piezas pequeñas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-894

 
Número de Parte
P-894
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 125
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 9.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-894 de la serie Pinzas para trabajo pesado P-894.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico