(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates P-211Z

Alicates P-211Z
  • Descuento por volumen

Alicates que agarran firmemente varios objetos.
[Caracteristicas]
· Disponible en 2 tipos (P-211Z-150/P-211Z-200) según el tamaño.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-211Z-150
P-211Z-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Explicación suplementaria
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

168170Profundidad de la mandíbula mm: 22; Dimensiones móviles de junta mm: 9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

206270Profundidad de la mandíbula mm: 27; Dimensiones móviles de articulación mm: 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico