(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Destornillador de eje largo (a través) KLD-P

Destornillador de eje largo (a través) KLD-P
  • Descuento por volumen

Ideal para trabajar en lugares donde los destornilladores estándar de eje largo no pueden alcanzar.
[Caracteristicas]
· Extremo empotrado cruzado + Número 2, longitud total 380 mm.
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· Tipo pasante con punta magnética con longitud axial de 275 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KLD-P2
KLD-P3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / Phillips (+) Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Número 2250
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Numero 3255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Longitud del eje L (mm) 275 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible Eje a través Disponible
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Longitud total L(mm) 380
Ancho del eje a través de pisos(mm) 8 Ancho de agarre D(mm) 29.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico