(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador rechoncho de acero inoxidable SSSD-P2

Destornillador rechoncho de acero inoxidable SSSD-P2
  • Descuento por volumen

Un destornillador Phillips rechoncho totalmente de acero inoxidable que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· El eje utiliza material de acero inoxidable martensítico y la empuñadura utiliza material de acero inoxidable austenítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones y trabajos de plomería.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSSD-P2

 
Número de Parte
SSSD-P2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Longitud del eje L (mm) 35
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Longitud total L(mm) 90 Ancho de agarre D(mm) 26 Peso(g) 46

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSSD-P2 de la serie Destornillador rechoncho de acero inoxidable SSSD-P2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico