(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un destornillador plano de punta plana de acero inoxidable que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· El eje utiliza material de acero inoxidable martensítico y la empuñadura utiliza material de acero inoxidable austenítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Ideal para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SSSD-M2
Normas de punta | Cabeza plana (-) | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 | 6 | Longitud del eje L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Tipo de eje | Redondo | Imán | NA |
Eje a través | NA | Reforzar | NA | Tipo de agarre | Acero inoxidable |
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 | 0.8 | Longitud total L(mm) | 90 | Ancho de agarre D(mm) | 26 |
Peso(g) | 46 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSSD-M2 de la serie Destornillador rechoncho de acero inoxidable SSSD-M2.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente