(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un juego de llaves de barra hexagonal corta que evita la abrasión de la porción hexagonal y presenta alta resistencia y tenacidad.
[Caracteristicas]
· Ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal en lugares con restricciones de altura.
· Soporte incluido. Masa: 0,26 kg.
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Juego de 9 piezas. Tipo estándar en forma de L con cabeza corta.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BS900S
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Bolígrafo | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Longitud total (talla L)(mm) | 112 / 74 / 101 / 58 / 65 / 89 / 128 / 51 / 78 | Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) | 16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 11 / 13 / 5 |
Material | Acero de aleación especial | Establecer contenido | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Peso(g) | 260 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente