(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de Rueda Muela【10 piezas por paquete】

Tipo de Rueda Muela

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tamaño del diámetro interior (mm): 2
· Tamaño de partícula (#): 150
· Grano abrasivo: Grano abrasivo C
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 10
· Agente de unión: V

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
G7211
G7221
G7231
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Espesor
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

133.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensión del diámetro interno(mm) 2 Tamaño de partícula(#) 150 Grano abrasivo C grano abrasivo
Cantidad de embalaje(pc / hoja) 10 Agente de unión V Grado de acoplamiento P

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico