(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas - broca de disco de cerámica para metales, tipo A11【5 piezas por paquete】

Muelas - broca de disco de cerámica para metales, tipo A11
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de afilar de cerámica
· Diámetro del eje (mm): 3
· Tipo de selección: para metales
· Cantidad de embalaje (Libro): 5
· Diámetro de la sección de la muela (cuchilla) (mm): 30

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A1111
A1112
A1113
A1114
A1115
A1116
A1121
A1122
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de ángulo de cerámica Diámetro del eje(mm) 3 Tipo de selección Para metal
Cantidad de embalaje(Libro) 5 Diámetro de la sección de la muela (cuchilla)(mm) 30 Longitud total(mm) 36
Grano abrasivo WA Longitud de la sección de piedra de afilar (cuchilla) (espesor)(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico