(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cinturón de resina【10 piezas por paquete】

Cinturón de resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A767-100-915-40
A767-100-915-60
A767-100-915-120
A767-100-915-150
A767-100-915-180
A767-100-915-240
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

40

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

150

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulaciones Disponible
Tipo de articulación Junta a tope Cantidad de embalaje(Bobina) 10 Color de la superficie Marron oscuro
Color de superficie posterior Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico