(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

RICOAZ Belt Z767【10 piezas por paquete】

RICOAZ Belt Z767

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El Cinturón Ricoaz de Riken, que cuenta con una abrumadora participación de los diversos grupos de productos que respaldan todos los sectores de molienda como metal / madera / inorgánicos / resina / cuero / productos de caucho, etc., nació de la innovación tecnológica incesante y el control de calidad superior, utilizando cuidadosamente seleccionados materiales, y su superioridad ha ganado una tremenda confianza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z767-100-915-150

 
Número de Parte
Z767-100-915-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Tamaño de partícula(#) 150 Material abrasivo Zirconia (Z)
Con / sin articulaciones Disponible Tipo de articulación Junta a tope Cantidad de embalaje(Bobina) 10
Color de la superficie Azul Color de superficie posterior Azul claro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z767-100-915-150 de la serie RICOAZ Belt Z767.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico