(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cinturón sin fin número 36【10 piezas por paquete】

Cinturón sin fin número 36

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
49-50-100-915-36
49-50-100-915-40
49-50-100-915-50
49-50-100-915-60
49-50-100-915-80
49-50-100-915-120
49-50-100-915-150
49-50-100-915-180
49-50-100-915-240
49-50-100-915-320
49-50-100-915-400
49-50-100-915-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

36

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

40

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

50

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

60

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

80

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

120

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

150

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

180

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

240

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

320

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

400

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulaciones NA
Cantidad de embalaje(Bobina) 10 Color de la superficie Negro Color de superficie posterior Azul claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico