(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de hoja | Papel impermeable | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Carburo de silicio |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 230 | Longitud(mm) | 280 | Color de la superficie | Gris oscuro |
Color de superficie posterior | Marrón | Tipo de material base | Papel tipo látex |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente