(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco Power Diamond 100 x 20 (15)

Disco Power Diamond 100 x 20 (15)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado también para eliminar escamas negras.
· La fuerte soldadura del diamante de alta calidad hace que el corte limpio y la longevidad sean imposibles en los productos convencionales.
· Es poco probable que se obstruya, ya que utiliza granos de diamante grandes.
· Produce menos polvo que las muelas, etc.
· A diferencia del diamante electrodepositado, el diamante de soldadura coloca el diamante en metal soldado, lo que ayuda a evitar la obstrucción y garantiza una larga vida útil. La protuberancia del diamante es grande, por lo que el pulido es más grueso que el del diamante electrodepositado.
· Para eliminar escamas negras, desbarbar aluminio fundido a presión, picar piedra y hormigón, afeitar titanio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DPD-100

Número de Parte
DPD-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de diamante material de trabajo Latón / Gunmetal / Material de piedra / Vaso Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tamaño de partícula(#) 40 grano abrasivo Alundum (A)
Cantidad de embalaje(Hojas) 1 Número máximo de rotación(mín-1) 13000 Notas explicatorias Con casquillo de 15 agujeros

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DPD-100 de la serie Disco Power Diamond 100 x 20 (15).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico