(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SG Sisal Disc, 100 piezas

SG Sisal Disc, 100 piezas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el proceso antes del acabado en espejo. Presenta una excelente disipación de calor también.

[Caracteristicas]
· Para el acabado final antes de una superficie espejada.
· Cuenta con una superficie bellamente pulida.
· Ideal para el proceso previo al acabado espejo, aprovechando una característica del cáñamo de sisal, fibra gruesa.
· Presenta también una excelente disipación de calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-SD100
SG-SD100K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de detalles
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Hierro fundido[◎]-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○]Impregnación abrasiva

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Algodón: disco de cáñamo Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15
grano abrasivo No aplica Tipo de ahorro Cantidad de embalaje(Hojas) 5
Número máximo de rotación(mín-1) 8000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico