(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Garantiza un alto rendimiento y seguridad y logra bajos niveles de vibración y ruido. Se ha logrado un espacio de trabajo cómodo y una sensación de pulido / pulido suave.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 | Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rotacional máxima(rpm) | 13600 | Cantidad por paquete(Piezas) | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente