(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco de pulido Sisal HG【5 piezas por paquete】

Disco de pulido Sisal HG
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de algodón/cáñamo
· Diámetro mayor (mm): 90
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 12
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHGB9015

 
Número de Parte
SHGB9015
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Algodón: disco de cáñamo Material de trabajo Acero inoxidable / Latón / Gunmetal / Aluminio Diámetro(mm) 90
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 12 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000
Herramientas compatibles Amoladora de disco Aplicación Eliminación de óxido y pintura Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHGB9015 de la serie Disco de pulido Sisal HG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico