(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Skill Touch R-2【25 piezas por paquete】

Skill Touch R-2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La muela original de Resibon con flexibilidad natural adicional lograda al hacer su propio SKILL TOUCH en una forma única de cono plano.
· De manera similar a SKILL TOUCH, exhibe multifuncionalidad con varios materiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R21252-AC46
R21252-AC60
R21252-AC80
R21252-AC100
R21252-WA46
R21252-WA60
R21252-WA80
R21252-WA100
R21253-AC36
R21502-AC60
R21502-AC80
R21502-AC120
R21503-AC36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Objeto a ser molido Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252acero en general / Hierro fundido46ACR2 1G125 X 2 X 22AC 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252acero en general / Hierro fundido60ACR2 1G125 X 2 X 22AC 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1252acero en general / Hierro fundido80ACR2 1G125 X 2 X 22AC 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252acero en general / Hierro fundido100ACR2 1G125 X 2 X 22AC 100

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1252Acero inoxidable / Aleación de acero46WAR2 1G125 X 2 X 22WA 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1252Acero inoxidable / Aleación de acero60WAR2 1G125 X 2 X 22WA 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1252Acero inoxidable / Aleación de acero80WAR2 1G125 X 2 X 22WA 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1252Acero inoxidable / Aleación de acero100WAR2 1G125 X 2 X 22WA 100

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1253acero en general / Hierro fundido36ACR2 1G125 X 3 X 22AC 36

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1502acero en general / Hierro fundido60ACR2 1G150 X 2 X 22AC 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1502acero en general / Hierro fundido80ACR2 1G150 X 2 X 22AC 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1502acero en general / Hierro fundido120ACR2 1G150 X 2 X 22AC 120

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1503acero en general / Hierro fundido36ACR2 1G150 X 3 X 22AC 36

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno(mm) 22 Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 1 Almohadilla dedicada Use una almohadilla dedicada. Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo
Características Trabajabilidad superior Número contenido en un paquete(Hojas) 25 Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico