(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie AU

Serie AU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pantalla de barra analógica: Disponible
Soporte de batería: Ninguno
Función de conectividad de computadora: Sí (En caso de que exista una compra opcional además del cable)
Resistencia al polvo/agua: Ninguno
Principales aplicaciones: Instrumento de medición
Modelo: Cuerpo
Cantidad de embalaje: 1
Fuente de alimentación: adaptador de CA (Accesorio estándar)
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora: No se requiere opción
Función de conexión de impresora: Sí (Además del cable o similar, es posible que se requiera una opción que se vende por separado)
Medición de cantidades y conversión de unidades.: Disponible
Medición de gravedad específica (Opción requerida): Posible
Dimensiones del plato de pesaje (⌀): 80
Forma del plato de pesaje: Plato redondo
Gana la función de conexión directa: Sí (Requiere un cable separado)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie AU, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AUW120D
AUW320
AUX120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(g)
Pantalla mínima
(g)
Iluminar desde el fondo Temporizador CAL
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

42 ~ 1200.00001 ~ 0.0001NingunoDisponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3200.0001DisponibleDisponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1200.0001NingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda
Compatible con batería de celda seca Ninguno Conexión de salida de PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) 80
Conexión de salida de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Peso incorporado Disponible
Ganar la función de conexión directa Sí (requiere un cable separado) PSC Calibración completamente automática Disponible Calibración con un botón Disponible
Función de reloj Disponible Impresión ISO Disponible Función de temporizador de intervalo Disponible
Medición de gravedad específica (opción requerida) Posible Medida de cantidad y conversión de unidades Disponible Pantalla de barra analógica Disponible
Cantidad de embalaje(Unidades) 1 Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar) Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico