(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Báscula electrónica multiuso a prueba de polvo / goteo

Báscula electrónica multiuso a prueba de polvo / goteo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Especificaciones a prueba de polvo y goteo IP65.
· Todos los modelos están equipados de serie con un pequeño parabrisas (solo FZ-iWP).
· Capacidad de pesaje de 122 g - 3.200 gy visualización mínima de 0.001 g - 0.01 g.
· 1 mg a prueba de polvo / goteo: ideal para mediciones de muestras en entornos con polvo flotante o goteo de agua (IP65).
· USB rápido: los valores de peso solo se pueden transmitir a la PC con un USB con el uso de FXi-02JA (patente pendiente).
· Cuerpo robusto: la carcasa superior de la carcasa es de aluminio fundido a presión, la carcasa inferior utiliza acero inoxidable (pendiente de patente).
· Diseño que ahorra espacio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FX-3000IWP

 
Número de Parte
FX-3000IWP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 3200
Pantalla mínima(g) 0.01 Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) 150 Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros).
Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible Capacidad(kg) 3.2 Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Este producto cumple con el grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65 (este es un producto de alta precisión, por lo tanto, evite aplicar una presión de agua excesiva).
Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción Peso(kg) 2.7
Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar) % De visualización mínima(%) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FX-3000IWP de la serie Báscula electrónica multiuso a prueba de polvo / goteo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico