(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Especificaciones a prueba de polvo y goteo IP65.
· Todos los modelos están equipados de serie con un pequeño parabrisas (solo FZ-iWP).
· Capacidad de pesaje de 122 g - 3.200 gy visualización mínima de 0.001 g - 0.01 g.
· 1 mg a prueba de polvo / goteo: ideal para mediciones de muestras en entornos con polvo flotante o goteo de agua (IP65).
· USB rápido: los valores de peso solo se pueden transmitir a la PC con un USB con el uso de FXi-02JA (patente pendiente).
· Cuerpo robusto: la carcasa superior de la carcasa es de aluminio fundido a presión, la carcasa inferior utiliza acero inoxidable (pendiente de patente).
· Diseño que ahorra espacio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FZ-3000IWP
Aplicaciones principales | Instrumentos de pesaje | Tipo | Cuerpo principal | Capacidad(g) | 3200 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla mínima(g) | 0.01 | Forma de placa de medida | Cabeza avellanada redonda | Compatible con batería de celda seca | Ninguno |
Función de conexión a PC | Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). | Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) | 150 | Función de conexión de impresora | Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). |
Función a prueba de polvo e impermeable. | Disponible | Peso incorporado para calibración | Disponible | Capacidad(kg) | 3.2 |
Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. | Este producto cumple con el grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65 (este es un producto de alta precisión, por lo tanto, evite aplicar una presión de agua excesiva). | Artículos opcionales compatibles con conexión a PC | Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora | No se requiere opción |
Peso(kg) | 3.2 | Fuente de alimentación | Adaptador de CA (accesorio estándar) | % De visualización mínima(%) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente