(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetros - micrómetro de dientes de engranaje, MC-D

Micrómetros - micrómetro de dientes de engranaje, MC-D
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC200-25D
MC200-50D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16~250–253422
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26~5025–505931

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 8 D(mm) 18
E(mm) 8 F(mm) 20 G(mm) 0.7
Error máximo permitido(μm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01 Módulos medibles 0.5 a 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico