(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 200
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MC105-150ST
Tipo | Micrómetro estándar | Método de visualización | Término análogo | Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) | 101~200 |
---|---|---|---|---|---|
Función impermeable | NA | Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | Rango de medición(mm) | 0–150 |
Forma del tallo | Tallo con tuerca, con abrazadera | Longitud total L(mm) | 121 | Graduación mínima(mm) | 0.01 |
Tolerancia máxima(μm) | 3 | Masa(g) | 120 | Dispositivo de presión constante | Disponible |
Forma de la punta | Avión | Huso(mm) | φ6.5×27 | Vástago(mm) | φ10×15 |
Diámetro de la tuerca(mm) | 14×4 | Diámetro del dedal(mm) | 18 | Error máximo permitido(μm) | 4–6 |
Micrómetro exterior | 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150 (6 unidades) | Varilla de referencia | 25,50,75,100,125 (5 Unidades) | Valor mínimo de lectura(mm) | 0.01 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC105-150ST de la serie Micrómetros: juego de 6 piezas de micrómetros exteriores, con patrones de 5 micrómetros, MC-ST.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente