(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibre Vernier - tipo LR, empuñadura doble para el pulgar

Calibre Vernier - tipo LR, empuñadura doble para el pulgar
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LR-100
LR-150
LR-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Longitud máxima medida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~1000–100160601430422012100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101 a 1500–150235771640542516150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

151 a 2000–200300902050542516200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Valor mínimo de lectura(mm) 0.05
Error instrumental(mm) ±0.05 Material Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico