(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de doble abrazadera Loctite

Prensa de doble abrazadera Loctite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de doble abrazadera cuando se envía. Dos piezas de trabajo se pueden sujetar rápidamente al mismo tiempo, incluso cuando tienen diferentes tamaños. Cuando se aprieta, el mecanismo de prevención de elevación Loctite impide que la pieza de trabajo se eleve. Se puede fabricar en un solo tipo de abrazadera, ya que los accesorios estándar se vuelven a montar, y el cuerpo está hecho de hierro fundido dúctil que se ha apagado en la superficie deslizante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LTM100WL

Número de Parte
LTM100WL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 101 Apertura de boca(mm) 70.5(189) Profundidad de la boca(mm) 32
Ancho estándar del bloque guía(mm) 18 Fuerza de apriete(kN) 15 Masa(kg) 17
A(mm) 385 B(mm) 57 C(mm) 104
D(mm) 101 E(mm) 32 F(mm) 48
G(mm) 70.5 H(mm) 14 I(mm) 12
J 6 K 18 L 7
M(mm) 75.5 N 192.5 O 108.5 - 62.5
P 6 Q 14 R(mm) 67
S(mm) 86 T(mm) M8 U(mm) 167.5
V(mm) 189

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LTM100WL de la serie Prensa de doble abrazadera Loctite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico