(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensa de máquina de 5 ejes Loctite

Prensa de máquina de 5 ejes Loctite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Estructura elevada que evita la interferencia del husillo de la máquina: la longitud del cortador se puede acortar para reducir el tiempo de procesamiento y la mano de obra. Mecanismo de prevención de elevación de Loctite: se utiliza un segmento hemisférico para aplicar fuerza sobre la parte móvil en una dirección inclinada hacia abajo a 45 grados para evitar que la pieza de trabajo se eleve. Tipo de reemplazo del zócalo: se incluyen tres tipos de zócalo como estándar y se pueden seleccionar de acuerdo con las condiciones de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT5AU-100FM

 
Número de Parte
LT5AU-100FM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 102 Apertura máxima(mm) 278 Ancho estándar del bloque guía(mm) 18
Fuerza de apriete(kN) 20 Masa(kg) 24 A(mm) 386
B(mm) 104 C(mm) 102 D(mm) 90
E(mm) 45 F-1(mm) 28~148 F-2(mm) 158~278
F-3(mm) 8~128 G(mm) 17 H(mm) 16
I(mm) 82 J 5 K 50
L 13 M(mm) M10 N 4
O M8 P M8 Q 193
R(mm) 18 S(mm) 5 T(mm) 20
U(mm) 346 V(mm) 7 W(mm) 17
X(mm) R5 Y(mm) 400 Z(mm) M12
AA(mm) 57 AB(mm) 272 AC(mm) 14.5
AD(mm) 75

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT5AU-100FM de la serie Prensa de máquina de 5 ejes Loctite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico