(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapa de goma 6893

Tapa de goma 6893
  • Descuento por volumen

Tornillo de sujeción dedicado para abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6893-0
6893-1
6893-2
6893-3
6893-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno Aplicable A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M4118.565864.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M512.51086.58.575.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6151210811964
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8191513915.511.57.55.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1226201913211710.58

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico