(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera universal (Números de pieza)

Abrazadera universal
  • Descuento por volumen

Puede sujetar de manera continua piezas de trabajo altas y cortas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUC150PN-3

Número de Parte
EUC150PN-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera A
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Tuercas ranuradas en T adjuntas Diámetro del perno x longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 - 13019242190232657123R2534°4.6828TNM2822M22x250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Forjando S45C Tratamiento de superficies Prevención de óxido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUC150PN-3 de la serie Abrazadera universal.

Products like this...

Número de Parte
EUC090PN-4
EUC100PN-1
EUC100PN-2
EUC150PN-4
EUC150PN-5
EUC150PN-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera A
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Tuercas ranuradas en T adjuntas Diámetro del perno x longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 - 90722095115384215R1351°0.814TNM1410M10x145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0 - 10093.525112137424616R1647°1.4418TNM1816M16x175 (Normal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0 - 10093.525112137424616R1647°1.4620TNM2016M16x175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0 - 140185.542190232657123R2537°4.5926TNM2622M22x250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0 - 140185.542190232657123R2537°4.4224TNM2420M20x250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0 - 145180.542190232657123R2539°4.3922TNM2220M20x250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico