(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conjunto de abrazadera de sujeción

Conjunto de abrazadera de sujeción
  • Descuento por volumen

Incluye una llave hexagonal. Completamente apretado con un mecanismo deslizante. Ahorra tiempo gracias a su función de montaje y extracción de "un punto". Para mecanizar toda la superficie superior de la pieza de trabajo y el mecanizado de agujeros pasantes. Totalmente tratado térmicamente para uso semipermanente. Una pieza de trabajo tipo mecanismo de prevención ascendente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HL3514T
HL3516T
HL3518T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

228.51613.51.714
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

258.51615.51.816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28111917.51.918

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 90 B(mm) 35 C(mm) 45
D(mm) 23 E(mm) 22 F(mm) 16
G(mm) M10 H(mm) 54 I(mm) 40
J(mm) 23 K(mm) 17 L(mm) M12
V(mm) 44 Material S50C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC50
Tratamiento de superficies Cuerpo principal pintado, perno, tuerca en T: acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico