(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera lateral de palanca 6844

Abrazadera lateral de palanca 6844
  • Descuento por volumen

6844: SS400/6844NI: SUS304/6844: abrazadera lateral de palanca galvanizada 6844.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6844NI-2
6844NI-3
6844NI-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(kg)
Force H 1
(kN)
Fuerza H2
(kN)
Diámetro del perno x longitud
(mm)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1014~352115M16x1.513M617~250.1311M6x2570x85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1218~574025M20x1.516M822~350.322.52.5M8x35110x135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1625 a 926735M24x1.524M1230~501.244M12x50175x155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico