(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie (Números de pieza)

Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie
  • Descuento por volumen

El apriete se realiza presionando la parte móvil hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCH-316

Número de Parte
TCH-316
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

189723817251.6S45CM161600

Cargando…

  1. 1

Información básica

F(mm) 13 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Fuerza de apriete(kN) 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCH-316 de la serie Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie.

Products like this...

Número de Parte
TCH-112S
TCH-116
TCH-116S
TCH-212
TCH-212S
TCH-316S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105311414191LatónM121000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517251S45CM161000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517251LatónM161000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.3S45CM121300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.3LatónM121300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

189723817251.6LatónM161600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico