(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie (Números de pieza)

Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie
  • Descuento por volumen

El apriete se realiza presionando la parte móvil hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCH-116S

Número de Parte
TCH-116S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517251LatónM161000

Cargando…

  1. 1

Información básica

F(mm) 13 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Fuerza de apriete(kN) 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCH-116S de la serie Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie.

Products like this...

Número de Parte
TCH-112
TCH-112S
TCH-116
TCH-212
TCH-212S
TCH-216
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Material Perno Aplicable Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105311414191S45CM121000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105311414191LatónM121000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1052715.517251S45CM161000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.3S45CM121300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140492414191.3LatónM121300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140462517251.3S45CM161300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico