(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de doble giro tipo S

Abrazadera de doble giro tipo S
  • Descuento por volumen

Una abrazadera económica y compacta. El giro libre facilita la fijación y separación de piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-16
SD-18
SD-23
SD-35
SD-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar I Tolerancia permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.025~-0.061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-0.032~-0.075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0~-0.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-0.005~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.005~-0.030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico