(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parte de la abrazadera de la abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T) (Números de pieza)

Parte de la abrazadera de la abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T)
  • Descuento por volumen

Abrazadera de la abrazadera de cuña para ranuras en T, tipo plano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KCL16TC-20

Número de Parte
KCL16TC-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Ancho
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105092753851173815M12M1610141.3204.5385

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC32 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Una tolerancia de tamaño(mm) ±0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCL16TC-20 de la serie Parte de la abrazadera de la abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T).

Products like this...

Número de Parte
KCH12TC-16
KCH12TC-18
KCH16TC-18
KCH16TC-20
KCH16TC-22
KCL16TC-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Ancho
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20198407561306963312M10M128100.5164304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20198407561306963312M10M128100.6184304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105092753851173815M12M1610141184.5385
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105092753851173815M12M1610141204.5385
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105092753851173815M12M1610141.1224.5385
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105092753851173815M12M1610141.4224.5385

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico