(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de sujeción rápida - QDC (Números de pieza)

Abrazadera de sujeción rápida - QDC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mordaza plana y mango en ángulo para una sujeción rápida (media).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QDCS12A

Número de Parte
QDCS12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ranura en T compatible Diámetro del perno A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Mango Mandíbula
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328440.22M8124AngularSin ranura en V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QDCS12A de la serie Abrazadera de sujeción rápida - QDC.

Products like this...

Número de Parte
QDC14VA
QDC14VS
QDC16A
QDCS12S
QDCS12VA
QDCS12VS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ranura en T compatible Diámetro del perno A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Mango Mandíbula
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M1248382007244016630.86M12145AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M1248382007244016370.86M12145RectoCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16M1448382007244016630.89M14167AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328230.22M8124RectoSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328440.22M8124AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328230.22M8124RectoCon ranura en V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico