(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo avellanado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

11408-BM4X14

Número de Parte
11408-BM4X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M4 x 0.7 B(mm) 14 C(mm) 8
Masa(g) 1 Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Diámetro del tornillo M4 D(mm) 1
E(mm) 0.9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 11408-BM4X14 de la serie Tornillo avellanado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico