(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Luz de abrazadera simple

Luz de abrazadera simple
  • Descuento por volumen

Hecho de una aleación de aluminio con un peso de 1/3 del de una abrazadera de acero. Se utiliza una aleación de aluminio A7075 de la mejor calidad como material, y se refuerza aún más mediante la forja y el tratamiento con T6. Se puede hacer trabajo adicional fácilmente. El anodizado aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLL12140

Número de Parte
PLL12140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 140 B(mm) 36 C(mm) 21
D(mm) 65 E(mm) 35 F(mm) 13
G(mm) 25 H(mm) 25 I(mm) 12.5
J(mm) 12.5 Masa(g) 182 Material A7075 (forjado)
Tratamiento térmico T6 procesado Tratamiento de superficies Anodizado Perno Aplicable M12
Resistencia de carga(kN) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLL12140 de la serie Luz de abrazadera simple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico