(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de cuello de cisne (tipo H) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HCC08

Número de Parte
HCC08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

980122512925252411160M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HCC08 de la serie Pinza de cuello de cisne (tipo H).

Products like this...

Número de Parte
HCC06
HCC10
HCC14
HCC16
HCC18
HCC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7601020108202020980M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

111001530151232323014300M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141252040201640404020680M12,M14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1812525502520494050201050M16,M18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1816025502520495050221400M16,M18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2216030603024555560262000M20,M22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico