(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de agarre de alineación (latón)

Tornillo de agarre de alineación (latón)
  • Descuento por volumen

Cuerpo: SCM440 / tornillo de agarre alineado HRC35-40 (latón).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGS20030S
AGS20050S
AGS20070S
AGS24040S
AGS24080S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M203010102.353M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M205010102.386M20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M20701083119M20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M244012103107M24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M248012103204M24

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 4 Material Cuerpo principal: SCM440 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC35-40
Tratamiento de superficies Cuerpo principal: acabado de óxido negro, almohadilla: AGS-F, AGS-G, acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico