(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cáncamo (Números de pieza)

Cáncamo
  • Descuento por volumen

Este es un perno de elevación.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cáncamo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IB12

Número de Parte
IB12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del tornillo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120M12X1.75M12505125103022926

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SS400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IB12 de la serie Cáncamo.

Products like this...

Número de Parte
IB08
IB16
IB20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del tornillo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70M8X1.25M832.633.3166.32015517
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

230M16X2M1660603012.535271130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400M20X2.5M207271351640301335

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico