(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo trenzado de protección: serie YHKM, nailon, resistente a la intemperie y a los productos químicos, ignífugo, flexible

Tubo trenzado de protección: serie YHKM, nailon, resistente a la intemperie y a los productos químicos, ignífugo, flexible
  • Descuento por volumen

Un tubo de cubierta que es ideal para proteger las mangueras hidráulicas y se puede insertar más tarde

[Características]
· Dado que es un tipo fuerte de apertura y cierre con cierre de velcro, se puede instalar fácilmente en el sitio.
· Manguito de gran flexibilidad trenzado con hilo de nylon.
· Se puede utilizar como funda protectora para mangueras hidráulicas de goma y mangueras hidráulicas para máquinas industriales, etc.
· Dado que las puntadas son finas y no hay espacios, se puede evitar que el aceite hidráulico reviente.
· Al ser muy ligero, es fácil de instalar y se puede acortar el tiempo de trabajo respecto a la instalación de mangueras soleadas, etc.
· También es posible conectar desde la parte superior del resorte o agrupar varias mangueras.
· Una funda protectora con excelente resistencia a la intemperie, resistencia al calor, resistencia química, retardo de llama y durabilidad, y resistencia a la abrasión.
· Se puede utilizar para proteger la manguera y es resistente a roturas en todos los lugares.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
YHKM-50-1
YHKM-50-20
YHKM-60-1
YHKM-60-5
YHKM-80-1
YHKM-80-5
YHKM-80-20
YHKM-100-1
YHKM-100-5
YHKM-100-20
YHKM-145-1
YHKM-145-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro plegable natural
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

501
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

601
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

801
1 Pieza(s)

12 Días o más

805
1 Pieza(s)

12 Días o más

8020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001
1 Pieza(s)

12 Días o más

1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1451
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1455

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -60 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 125
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / Resistencia al Calor / Resistencia a la Abrasión / Otro Material (Nylon)
Color Negro Propiedades Resistencia a la intemperie / resistencia al calor / resistencia química / resistencia a la llama / durabilidad / resistencia a la abrasión Grado ignífugo (principales materias primas) Equivalente a V-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico