(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Digital Panel Meter for Power Measurement WLD-PA Power Meter

Digital Panel Meter for Power Measurement WLD-PA Power Meter

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·48 mm × 96 mm DIN size panel
·Ensures power measurement accuracy ±1.0% fs
·Improved operability with switches written in Japanese
·Supports free data management tool "SD Viewer" (SD model only)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WLD-PA12N-205U-1A000
WLD-PA12N-205U-1A100
WLD-PA12N-205U-3A000
WLD-PA12N-215U-1A100
WLD-PA12N-215U-3A100
WLD-PA12R-205U-4A000
WLD-PA12R-205U-4A100
WLD-PA12R-215U-4A100
WLD-PA33N-215U-3A000
WLD-PA33R-221M-5A000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente de entrada
(mamá)
Informe de prueba Partición de línea de fase Equipo Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5000NingunoMonofásica de 2 líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO)-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5000IncluidoMonofásica de 2 líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO)Modelo estandar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5000NingunoMonofásica de 2 líneasSalida de comparación de potencia efectiva (HI/LO) / salida de pulso de unidades (recepción / transmisión)-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

50000IncluidoMonofásica de 2 líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO)Modelo estandar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

50000IncluidoMonofásica de 2 líneasSalida de comparación de potencia efectiva (HI/LO) / salida de pulso de unidades (recepción / transmisión)Modelo estandar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5000NingunoMonofásica de 2 líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma (solo función de visualización) / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO)-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5000IncluidoMonofásica de 2 líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma (solo función de visualización) / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO)Módulo (RS-485) equipado con función de comunicación
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

50000IncluidoMonofásica de 2 líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma (solo función de visualización) / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO)Módulo (RS-485) equipado con función de comunicación
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

50000NingunoTrifásico de tres líneasSalida de comparación de potencia efectiva (HI/LO) / salida de pulso de unidades (recepción / transmisión)-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100000NingunoTrifásico de tres líneasEntrada de pulso + entrada de pulso / salida de alarma / salida de comparación de potencia efectiva (HI/LO) (solo función de visualización)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de entrada Voltaje / Corriente Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 92 x 45
Tensión de alimentación AC100 a 240 V Voltaje de entrada(V) AC220 Mostrar dígitos 6 dígitos
Estándar CE Longitud de la dimensión(mm) 96 Ancho de la dimensión(mm) 48
Espesor de la dimensión(mm) 85.9 Tensión nominal(V) AC220

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico