(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector circular compacto tipo bloqueo de acción simple original de Tajimi electronics.
[Características]
· Variaciones de 2, 3, 5, 6, 8, 12 posiciones. (El tamaño de la carcasa varía según el número de posiciones)
· Una estructura resistente a la vibración y al aflojamiento garantiza una inserción y extracción confiable y puede usarse en espacios reducidos.
· La forma es una variación del enchufe, receptáculo tipo BH, receptáculo tipo SF y conector.
· Capacidad actual: Soporta 2 A.
· El baño de oro se utiliza para el revestimiento de terminales.
[Aplicaciones]
· Para diversas aplicaciones como instrumentos de medición y conectores industriales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EPRC05-J2F |
EPRC05-P6M |
EPRC05-RB12M |
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Conector serie iniciales | D・E・F | D・E・F | EPRC05 |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 2 | Voltaje permitido(V) | 300 | Método de conexión del cable | Soldadura |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente