(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SATO PARTS, bloque de terminales de tipo tornillo para relé

SATO PARTS, bloque de terminales de tipo tornillo para relé
  • Descuento por volumen

Piezas SATO, bloque de terminales de bloque (tipo terminal de clavija), piezas SATO, bloque de terminales tipo tornillo para relé.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son solo imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ML-1-18P

 
Número de Parte
ML-1-18P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Numero de electrodos(Polo) 18 Medida del tornillo M3.5 Número de entradas / salidas 1 a 1
Corriente nominal (JIS)(A) 15 Tensión nominal(V) 300 Material de aislamiento principal (cuerpo principal) Fenol (UL94V-0)
Tornillo terminal Tornillo con arandela cuadrada (M3.5 × 8) Paso entre terminales(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ML-1-18P de la serie SATO PARTS, bloque de terminales de tipo tornillo para relé.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico