(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[Ilme Modular RJ45 Insert Contact]MIXO Type

[Ilme Modular RJ45 Insert Contact]MIXO Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
・ MIXO (Modular Unit System) is an epoch-making system that can combine not only general electric signals but also
power, digital signal, and air piping into 1 connector set by a combination of internal modules.
・ By combining various wiring that conventionally required separate wiring into one,
the manufacturer realized system simplification.
・ By reducing the number of contact points, it also helps prevent problems and reduces costs.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CX 01 JF
CX 01 JM
CX 8 JF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Método de conexión del cable Nombres de piezas Detalles Aplicación
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)RizarInserto hembra-Para conectores hembra RJ45 y contactos hembra x4 10 A (CDF)
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)RizarInserto macho-Para conectores macho RJ45 y conectores macho x4 10 A (CDM)
2 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conector hembra RJ458 datos de contacto-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Núcleos 4
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Tamaño de cable aplicable (sección transversal)((mm)2) 0.14 a 2.5
Tamaño de cable aplicable(AWG) 26 a 14 Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +70
Material Resina termoplástica resistente al fuego. Otras normas GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico