(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Ilme Enclosure]BIG Type IP66 Large Module

[Ilme Enclosure]BIG Type IP66 Large Module

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

It solves space problems smartly.
Easy installation and inspection of structured and complicated wiring.
[Features]
・ Large size ensures sufficient space for conductor storage.
・ The enclosure can be split into 2 parts for easy installation of inserts.
・ It can be drilled and threaded anywhere in the enclosure.
・ You can still make the required entry holes even after mating the connectors.
・ A PCB can be attached to the bottom of the enclosure.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBC 06 L
CBC 10
CBC 16
MBV 16.620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Dirección de entrada del capó Dimensiones de entrada
(mm)
Tamaño del recinto
(mm)
Detalles
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CApertura trasera-44.27Con 2 clavijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A・B・CApertura trasera-57.27Con 4 clavijas
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CApertura trasera-77.27Con 4 clavijas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MNOParte superior20 (6 entradas)77.27Con 4 clavijas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Clasificación del IP Presente Nombres de piezas capucha
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Tipo de caja BIG
Material Aleación de aluminio fundido a presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico