(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Entrada/salida digital, tarjeta PCI express de perfil bajo

Entrada/salida digital, tarjeta PCI express de perfil bajo
  • Descuento por volumen

· Esta es una placa PCI express que ingresa/emite señales digitales hacia y desde dispositivos externos.
· Es un tipo de aislamiento de fotoacoplador de 12 a 24 V CC equipado con 16 puntos de entrada aislada de fotoacoplador y 16 puntos de salida de colector abierto aislado de optoaislador.
· Todas las señales de entrada se pueden utilizar como interrupciones.
· Equipado con función de filtro digital y circuito de protección de transistor de salida (protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente).
· Corresponde a la ranura de tamaño de perfil bajo, y también corresponde a la ranura de tamaño estándar intercambiando el soporte adjunto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DIO-1616L-LPE

 
Número de Parte
DIO-1616L-LPE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Autobús PCI Dimensiones externas (H)(mm) 67.90 Función Entrada / salida digital
Entrada digital(Punto) 16 Salida digital(Punto) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico