(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales en carril DIN Push-In Type XW5T-P (Números de pieza)

Bloque de terminales en carril DIN Push-In Type XW5T-P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nuestros productos compatibles con "diseño de valor para panel" aumentan el valor de sus paneles de control.
Los bloques de terminales Push-in Plus reducen el tamaño del panel de control y ahorran mano de obra.

· Los bloques de terminales Push-in Plus son más compactos que los bloques de terminales tradicionales de tipo tornillo.
No se requiere mantenimiento ya que los tornillos no se aflojan.
· Una selección de tipos delgados disponibles hasta un ancho de 3.5 mm para ayudar a reducir el tamaño de los paneles de control.
· La fuerza de inserción ligera y la fuerte resistencia a la tensión reducen el trabajo de cableado y proporcionan una alta confiabilidad.
· La estructura 'manos libres', es lo suficientemente fuerte como para sostener un desarmador en su lugar,
mejora la funcionalidad cuando se cablean cables trenzados sin terminales engarzados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XW5T-P1.5-1.2-1

 
Número de Parte
XW5T-P1.5-1.2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo Tipo de producto Área de sección transversal nominal
(mm 2 )
Color Área de sección transversal de cable compatible: cable único
(mm 2 )
Área de sección transversal de cable compatible - cable trenzado
(mm 2 )
Área de sección transversal de cable compatible: cable trenzado con terminal
(mm 2 )
Bloque de terminales compatible Posición de fijación Ancho
(mm)
Aplicaciones
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11 a 217.515Para relésBloque de terminales de varios cables1Gris oscuro0.14 a 1.50.08 a 1.50,14-1----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico